Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

门驱动电源供给

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 2W
隔离电压 (V) 5700V
Isolation capacitance(pF) 3pF
Vin(V) 10.8V to 13.2V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 15V
Vout (V)typ 15V
线性调整率 (%) 1.3%
负载调整率 (%) 13%
效率(%) 77%
尺寸 (mm)W 14.99mm
尺寸 (mm)L 19.94mm
尺寸 (mm)T 4.41mm
工作温度(degC) -40℃ to 90℃
输出数 (#) 2
Iout (A)Max 0.08A
封装 SMD
产品系列 MGJ2 SM
产品系列特点 The MGJ2 series of DC-DC converters is ideal for powering ‘high side’ and ‘low side’ gate drive circuits for IGBTs/SiC and MOSFETs in bridge circuits. A choice of asymmetric output voltages allows optimum drive levels for best system
efficiency. The MGJ2 series is characterised for high isolation requirements commonly seen in bridge
circuits used in motor drives and inverters, while the MGJ2 industrial grade temperature rating and construction gives long service life and reliability.
Vout2 (V) -9V
Vout2 (V)typ -9V
负载调整率2 (%) 12%
Iout2 (A)Max 0.08A
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

15V/-9V,
80mA/80mA, Isolated 2W Dual Output
5.7kVDC, DC-DC

下载本页的PDF

详细说明