Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

基站

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 600W
Vin(V) 36V to 75V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 14V to 35V
Vout (V)typ 28V
线性调整率 (%) -1% to 1%
负载调整率 (%) -1% to 1%
隔离电压 (V) 2250V
效率(%) 96.5%
尺寸 (mm)W 36.83mm
尺寸 (mm)L 58.42mm
尺寸 (mm)T 14.4mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
输出数 (#) 1
Iout (A)Max 21.5A
结构 1/4 Brick
封装 DIP
产品系列 MPQ600
产品系列特点 The MPQ600 is an Isolated, 600W, Board-Mount-Power, DC-DC converter with PMBus interface in a Quarter-brick package designed for Radio Frequency Power Amplifier applications.
Regulation Regulated
安规认证 CSA 62368-1
UL 62368-1
IEC 62368-1:2018
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

28V, 21.5A, Single Output, Quarter-Brick, 36-75V Input Range, Negative Logic, Baseplate, PMBus interface, RoHS compliant.

下载本页的PDF

详细说明