1. 产品搜索电源相关产品非隔离DC-DC转换器MYLSM00502ERPL

MYLSM00502ERPL

4.5V to 17V input voltage, 2.5A, Buck Converter with 85degC Ta

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

处理器[ASIC / FPGA / xPU],光传送装置,光通信模块,服务器,存储,开关,工业设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

Iout (A)Max 2.5A
Vin(V) 4.5V to 17V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 1V to 5.25V
Vout (V)typ 3.3V
线性调整率 (%) -2% to 2%
负载调整率 (%) -2% to 2%
输出数 (#) 1
效率(%) 88%
开关频率 (kHz) 2500kHz
尺寸 (mm)W 7.9mm
尺寸 (mm)L 7.9mm
尺寸 (mm)T 2.3mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
Circuit topology Buck(Step-down)
封装 SMD
类型 Modules (integrated components)
产品系列 MYLSM
产品系列特点 MYLSM series is metal enclosed single output POL(Point of Load)  DC-DC converter
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

Input voltage ranges from 4.5 to 17V
Settable output voltage from 1 to 5.25V
Up to 2.5 A of output current
Quick transient response to load change
Small package, 7.9 x 7.9 x 2.3mm
Short Circuit protection
Thermal protection
Enable control

下载本页的PDF

详细说明