Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

处理器[ASIC / FPGA / xPU],光传送装置,光通信模块,服务器,存储,开关,工业设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

Iout (A)Max 1.5A
Vin(V) 2.7V to 5.5V
Vin(V)typ 5V
Vout (V) 0.95V
Vout (V)typ 0.95V
输出数 (#) 1
效率(%) 92%
开关频率 (kHz) 3000kHz
尺寸 (mm)W 2.5mm
尺寸 (mm)L 3.2mm
尺寸 (mm)T 1.0mm
工作温度(degC) -40℃ to 105℃
Circuit topology Buck(Step-down)
封装 SMD
类型 Modules (integrated components)
产品系列 MYRGM
产品系列特点 1.5A Inductor Built-in Step-Down DC-DC Converters
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

The MYRGM-W series is a synchronous step-down mini DC-DC converter which integrates an inductor and a control IC in one tiny package.

下载本页的PDF

详细说明