1. 产品搜索电源相关产品非隔离DC-DC转换器MYWGC3R53FFW92RAE

MYWGC3R53FFW92RAE

4.3V to 5.5V input voltage, Quad ouput up to 3.2A or 2A, Buck Converter with 110degC Tc

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

处理器[ASIC / FPGA / xPU],光传送装置,光通信模块,服务器,存储,开关,基站,工业设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

Iout (A)Max 3.2A
Vin(V) 4.3V to 5.5V
Vin(V)typ 5V
Vout (V) 1.2V
Vout (V)typ 1.2V
尺寸 (mm)W 8.3mm
尺寸 (mm)L 9.0mm
尺寸 (mm)T 2.9mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
封装 SMD
产品系列 MYWGC
产品系列特点 MYWGC series are multi-utilized multi-output DC-DC converter MonoBK™.
Iout2 (A)Max 2A
Vout2 (V)typ 3.3V
Iout3 (A)Max 3.2A
Vout3 (V) 1.8V
Vout3 (V)typ 1.8V
Iout4 (A)Max 2A
Vout4 (V)typ 2.5V
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

MonoBKTM, 4-channel non-isolated POL DC-DC converters, 4.3V to 5.5V input voltage range, 4-outputs are CH1: 1.2V, CH2: 3.3V, CH3: 1.8V, CH4: 2.5V.

下载本页的PDF

详细说明