Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 6W
Vin(V) 9V to 36V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 15V
Vout (V)typ 15V
线性调整率 (%) -0.75% to 0.75%
负载调整率 (%) 0.5%
隔离电压 (V) 5200V
效率(%) 87%
尺寸 (mm)W 32.0mm
尺寸 (mm)L 20.0mm
尺寸 (mm)T 10.75mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
输出数 (#) 2
Iout (A)Max 0.2A
封装 DIP
产品系列 NCM
产品系列特点 Isolated 6W Wide Input Dual Output DC-DC Converters
Regulation Regulated
安规认证 UL60950,ANSI/AAMIES60601-1
Iout2 (A)Max -0.2A
Vout2 (V) -15V
Vout2 (V)typ -15V
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

±15V ±0.2A, Isolated 6W Wide Input Dual Output 5.2kVDC, DC-DC Converter, 9-36V Input

下载本页的PDF

详细说明