Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 6W
Vin(V) 18V to 75V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
线性调整率 (%) -0.5% to 0.5%
负载调整率 (%) 1%
隔离电压 (V) 5200V
效率(%) 78%
尺寸 (mm)W 32.0mm
尺寸 (mm)L 20.0mm
尺寸 (mm)T 10.75mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
输出数 (#) 1
Iout (A)Max 1.2A
封装 DIP
产品系列 NCM
产品系列特点 Isolated 6W Wide Input Single Output DC-DC Converters
Regulation Regulated
安规认证 UL60950,ANSI/AAMIES60601-1
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

5V 1.2A, Isolated 6W Wide Input Single Output DC-DC Converter 5.2kVDC, 18-75V Input

下载本页的PDF

详细说明