Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 2W
Vin(V) 4.5V to 9V
Vin(V)typ 5V
Vout (V) 9V
Vout (V)typ 9V
线性调整率 (%) -0.5% to 0.5%
负载调整率 (%) 0.75%
隔离电压 (V) 1000V
效率(%) 71%
尺寸 (mm)W 21.8mm
尺寸 (mm)L 9.2mm
尺寸 (mm)T 11.1mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
输出数 (#) 1
Iout (A)Max 0.222A
封装 SIP
产品系列 NDL
产品系列特点 Isolated 2W Wide Input Single Output DC-DC Converters
Regulation Regulated
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

9V 222mA, Isolated 2W Single Output 1kVDC, DC-DC Converter 4.5-9V Input

下载本页的PDF

详细说明