Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 1W
Vin(V) 10.8V to 13.2V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
线性调整率 (%) -1.2% to 1.2%
负载调整率 (%) 7.5%
隔离电压 (V) 1000V
效率(%) 69%
尺寸 (mm)W 19.5mm
尺寸 (mm)L 6.0mm
尺寸 (mm)T 10.0mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
输出数 (#) 1
Iout (A)Max 0.2A
封装 SIP
产品系列 NMR
产品系列特点 Isolated 1W Single Output DC-DC Converters
Regulation Unregulated
安规认证 UL60950
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

5V 200mA, Isolated 1W Single Output 1kVDC, DC-DC Converter,  10.8-13.2V Input

下载本页的PDF

详细说明