Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 0.8W
Vin(V) 4.5V to 5.5V
Vin(V)typ 5V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
线性调整率 (%) -1.2% to 1.2%
负载调整率 (%) 15%
隔离电压 (V) 1500Vac
效率(%) 58%
尺寸 (mm)W 16.89mm
尺寸 (mm)L 14.7mm
尺寸 (mm)T 6.56mm
工作温度(degC) -40℃ to 95℃
输出数 (#) 1
Iout (A)Max 0.16A
封装 SMD
产品系列 NMT
产品系列特点 Digital isolator DC-DC
Regulation Regulated
安规认证 UL60950,ANSI/AAMIES60601-1
Vout2 (V) -6V to 6V
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

±6V Unregulated and +5V Regulated, Isolated TTL Driver DC-DC, 4.5-5.5V Input

下载本页的PDF

详细说明