Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

Vin(V) 4.5V to 5.5V
Vin(V)typ 5V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
隔离电压 (V) 3000V
尺寸 (mm)W 23.11mm
尺寸 (mm)L 23.88mm
尺寸 (mm)T 14.19mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
输出数 (#) 1
封装 SMD
产品系列 NMU
产品系列特点 5V, Powered Dual Port USB Data Isolator, 4.5-5.5V Input
安规认证 UL60950, ANSI/AAMI ES60601-1
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

5V, Powered Dual Port USB Data Isolator, 4.5-5.5V Input

下载本页的PDF

详细说明