Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 1W
Vin(V) 21.6V to 26.4V
Vin(V)typ 24V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
线性调整率 (%) -1.2% to 1.2%
负载调整率 (%) 1%
隔离电压 (V) 3000V
效率(%) 70%
尺寸 (mm)W 19.5mm
尺寸 (mm)L 6.0mm
尺寸 (mm)T 10.0mm
工作温度(degC) 0℃ to 70℃
输出数 (#) 2
Iout (A)Max 0.2A
封装 SIP
产品系列 NMV
产品系列特点 3kVDC Isolated 1W Single & Dual Output DC-DC Converters
Regulation Unregulated
Iout2 (A)Max 200A
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

Not recommended for new design

下载本页的PDF

详细说明