Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 1W
Vin(V) 2.97V to 3.63V
Vin(V)typ 3.3V
Vout (V) 9V
Vout (V)typ 9V
线性调整率 (%) -1.2% to 1.2%
负载调整率 (%) 14%
隔离电压 (V) 1000V
效率(%) 77%
尺寸 (mm)W 12.7mm
尺寸 (mm)L 11.2mm
尺寸 (mm)T 6.6mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
输出数 (#) 1
Iout (A)Max 0.111A
封装 SMD
产品系列 NTE
产品系列特点 Isolated 1W Single Output SM DC-DC Converters
Regulation Unregulated
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

9V 111mA, Single Output Isolated 1kVDC, DC-DC Converter, 2.97-3.63V Input

下载本页的PDF

详细说明