1. 产品搜索电源相关产品非隔离DC-DC转换器OKI-T/36W-W40N-C

OKI-T/36W-W40N-C

19V to 40V input voltage, 3A, DOSA compatible Buck converter with 85degC Ta

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

Iout (A)Max 3A
Vin(V) 19V to 40V
Vin(V)typ 24V
Vout (V) 5.021V to 15.5V
线性调整率 (%) -0.3% to 0.3%
负载调整率 (%) -0.25% to 0.25%
输出数 (#) 1
效率(%) 95%
尺寸 (mm)W 11.9mm
尺寸 (mm)L 20.8mm
尺寸 (mm)T 8.5mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
封装 SMD
类型 Modules (integrated components)
产品系列 OKI
产品系列特点 Selectable Output 36-Watt DOSA-SMT DC-DC Converters
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

3A,24V Input Non-Isolated DC-DC Converter, 19-40Vin, 5.021 to 15.5Vout, Negative on/off control, SMT

下载本页的PDF

详细说明