1. 产品搜索电源相关产品非隔离DC-DC转换器OKL-T/1-W12N-C

OKL-T/1-W12N-C

2.9V to 14V input voltage, 1A, DOSA compatible Buck converter with 85degC Ta

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

Iout (A)Max 1A
Vin(V) 2.9V to 14V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 0.9V to 5.5V
线性调整率 (%) -0.25% to 0.25%
负载调整率 (%) -0.25% to 0.25%
输出数 (#) 1
效率(%) 90%
尺寸 (mm)W 12.4mm
尺寸 (mm)L 12.4mm
尺寸 (mm)T 4.57mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
Circuit topology Buck(Step-down)
封装 SMD
类型 Modules (integrated components)
产品系列 OKL
产品系列特点 OKL series is single output POL(Point of Load) with iLGA
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

Input voltage ranges from 2.9 to 14V
Settable output voltage from 0.9 to 5.5V
Up to 1 A of output current
iLGA, inspectable Land Grid Array
Over current protection
Thermal protection
Negative enable control

下载本页的PDF

详细说明