1. 产品搜索电源相关产品非隔离DC-DC转换器OKY-T/10-W5P-C

OKY-T/10-W5P-C

2.4V to 5.5V input voltage, 10A, DOSA compatible Buck converter with 85degC Ta

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

Iout (A)Max 10A
Vin(V) 2.4V to 5.5V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 0.75V to 3.63V
线性调整率 (%) -0.15% to 0.15%
负载调整率 (%) -0.25% to 0.25%
输出数 (#) 1
效率(%) 95%
尺寸 (mm)W 34.0mm
尺寸 (mm)L 13.5mm
尺寸 (mm)T 8.3mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
封装 SMD
类型 Modules (integrated components)
产品系列 OKY
产品系列特点 Programmable DOSA-SMT 10/16-Amp DC-DC Converters
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

10A, 5V Input Non-Isolated DC-DC Converter, 2.4-5.5Vin, 0.75 to 3.63Vout, Positive on/off control, SMT

下载本页的PDF

详细说明