Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

电路型 无电路型
尺寸 φ12.6×9.4 mm
频率 4.0kHz
声压水平 83dB (typ.)
声压水平 78dB (min.)
声压级测量条件 [±1.5Vo-p,4.0kHz,square wave,10cm]
静电容量 6.5nF
静电容量公差 ±30%
静电容量测量条件 [1kHz]
允许入力电压 ±15.0Vo-p max.
工作温度范围 -40℃ to 85℃
保管温度范围 -40℃ to 85℃
形状 引线
引线形状 销式
振型 他振型
质量 869mg

Murata Icon X 特点

本产品采用频率控制技术,尽管体积小,但仍可达到与传统中到大尺寸扩音器同等的声压水平,因此可以在不降低声压水平的情况下实现元件小型化。
此外,中到大尺寸扩音器只能以“散装”的形式单独包装,因此需要手动贴装,但本产品是编带包装(卷盘),因此可以自动贴装。这有助于大幅降低贴装成本。

本产品的特长
1.体积小、高声压:兼顾易听的声压和小型化,实现了元件小型化和电路板节省空间
2.支持编带包装:降低贴装成本
3.商品设计改进:抗流焊性强

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
-A2 径向编带 500

下载本页的PDF

详细说明