1. 产品搜索声音元件(蜂鸣器)压电扩音器/压电蜂鸣器PKM24SPH3807

PKM24SPH3807

  • 生产开始日期:1987/1/1
  • 接受订单的最迟期限:2016/10/31
  • 停产日:2016/12/31

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

电路型 无电路型
尺寸 φ24.0×11.0 mm
频率 3.8kHz
声压水平 90dB (min.)
声压级测量条件 [12Vdc,10cm]
振荡频率 3.8kHz
振荡频率测量条件 [12Vdc]
消耗电流(max.) 12mA
消耗电流测量条件 [12Vdc]
允许入力电压 3Vdc to 20Vdc
工作温度范围 -20℃ to 70℃
保管温度范围 -30℃ to 80℃
形状 引线
引线形状 销式
引脚长度 引脚长度:12.0mm
振型 自振型
EIAJ元件 PS-RP3-C24-38
质量 3779mg

Murata Icon X 特点

Piezoelectric sounder self drive type requires only simple circuit and DC power supply. Since this type uses resonant system, it is also available for alarms which need large sound volume.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 散装 270

下载本页的PDF