1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器PLT10HH401100PN#

PLT10HH401100PN#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
PLT10HH401100PNB PLT10HH401100PNK PLT10HH401100PNL

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备]

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 12.9mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 6.6mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 9.4mm
厚度公差 max.
共模阻抗(at 10MHz) 400Ω
共模阻抗(at 10MHz)公差 (Typ.)
额定电流 10A
额定电流降低 Yes (Over 85℃)
※请查看降额图以了解详细信息。
额定电压 100Vdc
耐电压 250Vdc
直流电阻(max) 4.1mΩ
直流电阻 3.6mΩ±0.5mΩ
绝缘电阻(min.) 10MΩ
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量(标准值) 2.1g
电路数目 1
共模电感 6μH min.
工作温度范围(含自身温度上升) Yes
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

Features
1. Meets large current up to 18A max. suitable for power lines.
2. Meets to surface mounting.
3. Large common mode impedance up to 1000ohm [at 10MHz]
 enables good noise suppression effect.
4. Wide operating temperature range.
    -55℃ to 125℃
    [PLT10HH101150PN / PLT10HH401100PN /
     PLT10HH450180PN / PLT10HH9016R0PN]
    -55℃ to 105℃
    [PLT10HH1026R0PN / PLT10HH501100PN]

Application
Common mode noise suppression for motors in automotive
equipments, audio amps for automotive, car navigations.
Allso available for non-automotive applications.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 50
K 330mm压纹带 500
L 180mm压纹带 125

下载本页的PDF