外观&形状

Murata Icon X 规格

最大电压 280V
电阻值(25℃) 120Ω
电阻值(25℃)允许差 ±20%
最大突入电流(peak) 8.46A
浪涌电流最大输入时间 10ms
工作温度范围 -40℃ to 105℃
D- 外径 7.8mm
厚度 6mm
F- 引线间距 5mm
d- 引线直径 0.5mm
形状 引线
质量 0.75g
MSL N

Murata Icon X 特点

1. Protection against overcurrent situations
2. Automatic reset from protective trip mode
3. Space-saving
4. Various characteristics to meet a suitable resistance value.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
A0 折叠盒装 1000