1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(引线型)RDER71H684K2P1H03B
Leaded MLCC for Consumer Electronics & Industrial Equipment

RDER71H684K2P1H03B
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
L尺寸或外径尺寸D 5.5mm max.
宽度 4.0mm max.
T尺寸 3.15mm max.
引线间距F 2.5±0.8mm
引线直径d 0.5±0.05mm
涂料滴落e Up to the end of crimp
静电容量 0.68μF ±10%
额定电压 50Vdc
温度特性 X7R(EIA)
静电容量変化率 ±15%
温度特性的温度范围 -55℃ to 125℃
工作温度范围 -55℃ to 125℃
W1尺寸 6.0mm max.

Murata Icon X 备注事项

HF(Halogen Free)

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500

质量 (标准值)

1个

0.15g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF