1. 产品搜索传感器加速度传感器SCA1000-N1000070

SCA1000-N1000070

  • 接受订单的最迟期限:2019/6/15
  • 停产日:2021/6/15

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出类型 Analog/SPI
2
测量范围 ±4g
电源电压 5V
偏移温度特性 ±50mg
灵敏度 0.55V/G
频带宽 115Hz
质量 1.01g

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
-1 330mm压纹带 100