Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

工业设备,汽车[信息娱乐 / 舒适设备],汽车[动力总成 / 安全设备]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出类型 SPI
2(YZ)
测量范围 ±2g
电源电压 3.3V
偏移温度特性 ±30mg
频带宽 45Hz
质量 0.31g

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
-1 330mm压纹带 100