Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 20W
Vin(V) 9V to 36V
Vin(V)typ 24V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
隔离电压 (V) 1500V
效率(%) 82%
尺寸 (mm)W 50.8mm
尺寸 (mm)L 50.8mm
尺寸 (mm)T 11.43mm
工作温度(degC) -40℃ to 55℃
输出数 (#) 3
Iout (A)Max 3A
结构 2 x 2
封装 DIP
产品系列 TWR
产品系列特点 20W, Triple Output DC-DC Converters
Iout2 (A)Max 0.5A
Vout2 (V) 12V
Vout2 (V)typ 12V
Iout3 (A)Max -0.5A
Vout3 (V) -12V
Vout3 (V)typ -12V
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

Not Recommended for new design

下载本页的PDF

详细说明