Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 15W
Vin(V) 18V to 75V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
线性调整率 (%) 0.05%
负载调整率 (%) 0.06%
隔离电压 (V) 2250V
效率(%) 86%
尺寸 (mm)W 24.4mm
尺寸 (mm)L 27.9mm
尺寸 (mm)T 8.4mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
输出数 (#) 1
Iout (A)Max 3A
结构 1 x 1
封装 DIP
产品系列 UEI
产品系列特点 Isolated Wide Input Range 15-Watt DC-DC Converters
安规认证 These devices meet UL/CSA60950 and IEC/EN60950 safety standards, including BASIC insulation requirements. Q48 models are CE marked (meet the requirements of LVD).
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

15 Watt, 5V, Single Output Isolated DC-DC Converter, Wide 18-75V Input Range, 1x1 package, Positive Polarity

下载本页的PDF

详细说明