Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 30W
Vin(V) 9V to 36V
Vin(V)typ 24V
Vout (V) 12V
Vout (V)typ 12V
线性调整率 (%) 0.2%
负载调整率 (%) 0.1%
隔离电压 (V) 2000V
效率(%) 89%
尺寸 (mm)W 23.4mm
尺寸 (mm)L 48.8mm
尺寸 (mm)T 8.9mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
输出数 (#) 1
Iout (A)Max 2.5A
结构 1 x 2
封装 DIP
产品系列 UEI
产品系列特点 30W Isolated Wide-Range DC-DC Converters
安规认证 These devices meet UL/CSA60950 and IEC/EN60950 safety standards, including BASIC insulation requirements.
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

30 Watt, 12V, Single Output Isolated DC-DC Converter, Wide 9-36V Input Range, 1 x 2 package, Positive Polarity

下载本页的PDF

详细说明