外观&形状

Murata Icon X 规格

额定电压 2.3V
充电电压 2.7V
放电截止电压 1.8V
标称容量 3mAh
最大放电电流 30mA(10C)
ESR 800mΩ
工作温度范围 -20℃ to 70℃
尺寸 φ4mm×12mm

Murata Icon X 特点

村田的小型能源装置是具有大容量,低内部阻抗,可快速充放电,耐负载变化特性的蓄电装置。该产品是类似电容器一样使用的小型二次电池,与传统二次电池相比,实现了高速率的充放电性能和使用寿命长的特征。运用了电压的平特性,在可穿戴设备以及无线传感网络的传感器节点中,可作为对应大范围负载的电源使用。

1. 高速率充放电*
    超大充放电速率(电流):10C(30mA)
2. 高安全性
    放电容量小,采用了化学性能稳定的材料,不会热失控的安全性高的设计
3. 寿命长
  5000个循环中有80%以上的充电(容量)恢复率
*高速率的充放电性能:电池容量在1小时内充放电时的电流速率被定义为1C。作为电池的性能,通过1C的大电流能够充放电的性能被称为高速率充放电性能。

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
T 盒装 500