Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 240W
Vin(V) 18V to 60V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 12V
Vout (V)typ 12V
线性调整率 (%) 1%
负载调整率 (%) 1.5%
隔离电压 (V) 2250V
效率(%) 92%
尺寸 (mm)W 58.4mm
尺寸 (mm)L 36.8mm
尺寸 (mm)T 12.7mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
输出数 (#) 1
Iout (A)Max 20A
结构 1/4 Brick
封装 DIP
产品系列 UWQ
产品系列特点 Quarter-brick, DOSA-Compatible, Isolated DC-DC Converters
安规认证 UL/IEC/EN60950-1 safety approvals.
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

12V, 20A, Single Output Isolated 1/4 Brick DC-DC Converter, 18-60V Input Range, Negative Logic, Trim & Sense, Baseplate, Through-Hole

下载本页的PDF

详细说明