Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

PoE[以太网供电]

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 25.5W
Vin(V) 42.5V to 57V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
隔离电压 (V) 2250V
效率(%) 90.5%
尺寸 (mm)W 35.5mm
尺寸 (mm)L 22.4mm
尺寸 (mm)T 10.55mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
输出数 (#) 1
Iout (A)Max 5.1A
封装 SMD
产品系列 MYB
产品系列特点 MYBSP series is isolated DC-DC converter for PoE
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

25.5W, 5Vo/5.1A  isolated DC-DC converter for PoE
Support IEEE802.3at/ PoE+ class4
Input voltage ranges from 42.5 to 57V
Small package, 35.5 x 22.4 x 10.55mm
Surface mount module
2250Vdc Input-Output Isolation

下载本页的PDF

详细说明