请输入产品型号或部分型号。
在此能够获得安心。RFID的导入亦更加方便快捷。
村田的RFID平台通过提供硬件、软件、通信界面,为实现IoT做贡献。
在UHF频带(860~960MHz)进行近距离无线通信的RFID标签。UHF频带的RFID可以远距离一次性读取多个标签...
在HF频带(13.56MHz)进行近距离无线通信的RFID标签。HF频带的RFID广泛用于支付公共交通机构和超市等结算的...
请参见以下页面,以获取村田超小型RFID标签的详细信息,包括介绍应用案例的视频,超小型标签的优点以及下载资料等。
Murata offers total RFID solutions including software and hardware.Please check our RFID solution website for the detail.
发送您的查询