请输入产品型号或部分型号。
AMR传感器具有体积小巧、更易贴装、更耐冲击、使用寿命长等优势。 可在气缸开关等工业设备中对精度高且体积小巧的AMR传感器加以运用。
【应用实例】
家电、纺织机、油压机、空压机、多关节工业机器人、防水、防污、隐蔽、小型开关等
【通用性出众的原因】
在机械手臂、表面装贴机等工厂的自动化设备中,通过在气缸的两端增加两个模块,即可进行准确的检测。
气缸限位传感器的示意视频
本视频将说明气缸中的AMR传感器(磁性传感器)用例。可从中确认用于气缸位置检测时的利用方法,以及AMR传感器(磁性传感器)的输出。
可以检测锁闩的位置(打开/关闭)。
也可以通过将AMR传感器配置在外壳内部的电路板上,密封整个外壳并对磁铁进行防水处理,从而将其用作防水开关。与机械开关相比,可以简化结构。
这是滑动开关示例。由于AMR传感器的各向异性特征,所以与其他方式的磁性传感器相比,可以用更短的行程来打开/关闭开关。
可下载能够轻松仿真AMR传感器和磁石的位置关系(ON/OFF区域)的工具。
可根据检测用途、支持电压、频率及定期用事例等各种比较轴,发现您需要的AMR传感器。
可浏览AMR传感器的各技术资料。
介绍AMR(磁性)传感器的基本特性、优势、与其他传感方式的差异、比较等AMR传感器的相关基础知识。
可浏览开关检测、位置检测、旋转检测和全面检测的相关利用方法及应用实例。
可以观看与AMR传感器相关的视频。
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据