请输入产品型号或部分型号。
使用寿命长、电流消耗低,最适合用于智能测量仪
可运用AMR传感器使用寿命长、电流消耗低的优势,将其用于智能测量仪等。
【应用实例】 智能燃气表、智能水表、速度表等
由于AMR传感器具有体积小巧、精度高的特性,因此可实现使用寿命长且安全的设计。此外,由于AMR传感器的电流消耗较低,因此也可用于电池驱动。传感器不仅可以测量用于检测流量计、控制一定供水量和热水温度的水位计,还可以发挥许多其他作用。
流量检测的示意视频
本视频将说明水、燃气表等各种测量仪中的AMR传感器(磁性传感器)用例。可从中确认用于测量仪的流量检测时的利用方法,以及AMR传感器(磁性传感器)的输出。
可下载能够轻松仿真AMR传感器和磁石的位置关系(ON/OFF区域)的工具。
可根据检测用途、支持电压、频率及定期用事例等各种比较轴,发现您需要的AMR传感器。
可浏览AMR传感器的各技术资料。
介绍AMR(磁性)传感器的基本特性、优势、与其他传感方式的差异、比较等AMR传感器的相关基础知识。
可浏览开关检测、位置检测、旋转检测和全面检测的相关利用方法及应用实例。
可以观看与AMR传感器相关的视频。
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据