请输入产品型号或部分型号。
与磁簧开关相比,AMR传感器由于灵敏度波动较小,因此具有磁铁和传感器配置设计的自由度更高的优势。
此外,因磁力传感器尺寸较小,且可缩小您所使用的电路板并进行表面贴装,因此有助于降低贴贴成本。同时,由于磁力传感器比磁簧开关更抗震、抗冲击,因此具有易操作的优势,而其无触点的特征还会增加使用寿命。
由于磁场检测方向相同,因此在磁簧开关中使用的磁铁有可能直接适用于AMR传感器。
然而需注意的是,由于AMR传感器的开关本身存在电路,需有电源才能运作,所以布线数量会有所不同,或传感器内部会产生消耗电流。
可下载能够轻松仿真AMR传感器和磁石的位置关系(ON/OFF区域)的工具。
可根据检测用途、支持电压、频率及定期用事例等各种比较轴,发现您需要的AMR传感器。
可浏览AMR传感器的各技术资料。
介绍AMR(磁性)传感器的基本特性、优势、与其他传感方式的差异、比较等AMR传感器的相关基础知识。
可浏览开关检测、位置检测、旋转检测和全面检测的相关利用方法及应用实例。
可以观看与AMR传感器相关的视频。
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据