请输入产品型号或部分型号。
此为介绍磁阻元件受到磁场影响时电阻值变动情况的视频。
磁阻元件的电阻在与电流方向垂直的磁场中会发生变化。AMR传感器通过如图所示的模式配置后,即可组合电阻会发生变化的元件(R1、R4)与电阻无变化的元件(R2、R3)。
施加磁场后,磁阻元件R1、R4的电阻值将下降,且中点A和中点B之间的电位将产生差异。当电位差超过规定的设置值(阈值)时,将切换传感器的ON/OFF输出。
磁块为单个IC封装,用于将AMR元件及其输出信号转换为数字信号。3端子结构包括输入端子(VCC)、GND端子(GND)、输出端子(OUT),采用了搭载抑制消耗电流的采样电路结构。
震动是指切换继电器或开关触点时,由于细微且极快的机械震动导致电力信号反复中断的现象,是造成电子电路故障的原因之一。为防止震动的产生,已使工作磁场具有磁滞。若磁铁靠近传感器且磁场超过MOP时,OUT即由H变为L。若磁铁远离传感器且磁场低于MRP时,OUT即由L变为H。
可下载能够轻松仿真AMR传感器和磁石的位置关系(ON/OFF区域)的工具。
可根据检测用途、支持电压、频率及定期用事例等各种比较轴,发现您需要的AMR传感器。
可浏览AMR传感器的各技术资料。
介绍AMR(磁性)传感器的基本特性、优势、与其他传感方式的差异、比较等AMR传感器的相关基础知识。
可浏览开关检测、位置检测、旋转检测和全面检测的相关利用方法及应用实例。
可以观看与AMR传感器相关的视频。
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据