请输入产品型号或部分型号。
本产品有望达到高测量精度、长期稳定性和免维护。 设计寿命为10年,采用高性能空气过滤器,内置浪涌对策电源电路。 还提供易于设置、带有用于管道设置的专属外壳的型号。
符合“与二氧化碳浓度测量仪器的选定等相关的指南※”
村田制作所的CO2传感器采用双光束NDIR方式,能正确测量约400ppm或更低,大幅超过楼宇管理法规定的CO2浓度管理基准(1000ppm)。可安装在楼宇空调管道的型号使更换更容易。 通过专有的结构和算法,自动校正测量值的老化。通过长期稳定性和免维护实现了能源节省。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。