请输入产品型号或部分型号。
本产品具有长期稳定性和高测量精度,并且有望提高维护性。
温度特性良好,因此非常适合用于白天温度波动较大、环境湿度高的绿色大棚。由于漂移少,因此可以阻止石油燃料的过度使用,并能通过稳定施用CO2来提高产量。
通过采用防潮涂层和高性能空气过滤器,提高了耐环境性能,而且内置了防浪涌电源电路。
还提供设置容易、带外壳和电缆的型号。
村田制作所的CO2传感器采用双光束NDIR方式,能正确测量约400ppm或更低的大气浓度的精度。准确测量CO2浓度,适时提供CO2,为提高作物产量和质量做贡献。 通过专有的结构和算法,自动校正测量值的老化,实现了长期稳定性和免维护。 除了用于系统集成的模块化产品外,产品阵容中还有易于设置、带有农用外壳和电缆的型号。
它是为农业方面持续监测土壤、水质中的状态,并可视化而开发的传感器。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。