CO2传感器通过采用2波长(分别用于测量和用作参考)NDIR※1方式的特有校准曲线算法以及特有的机构设计和自动校正,实现了在免维护的同时具有长期稳定性和高测量精度。
在农业方面,通过设置在绿色大棚和植物工厂中准确测量二氧化碳浓度,适时地提供光合作用所需的二氧化碳,为提高植物质量和产量以及节能做贡献。
在空调管理用途方面,通过在楼宇的空调管道内设置CO2传感器来监测二氧化碳浓度,从而在必要时进行通风,为楼宇整体的节省能源做贡献。
符合“与二氧化碳浓度测量仪器的选定等相关的指南※2”
今后,我们将扩充输出接口,以提高与多种控制系统的兼容性。