EC的测量伴随着土壤性质、空气、水分、离子等很多不确定性,但本EC传感器可通过丰富的测量模式与更改电阻值的测量范围(单元常数)排除不确定性。
土壤是由土粒、空气、和孔隙水这3种成分组成的。如用少量电极进行计测时,往往存在受含水量的影响而无法正确计测的问题,而村田的土壤传感器能够通过独特的算法,仅对肥料量进行计测。
由于Bulk EC是将前述的土壤颗粒、空气和孔隙水3种成分全部作为电阻体进行测量,因此需要解决电阻值增高,受到水分量与肥料量(电子量)两方面影响的问题。
而村田的EC传感器采用特有的算法,可不受水分量的影响只对肥料量进行测量。由于农作物的成长依赖于孔隙水中的肥料量,因此需要掌握孔隙水中所含的肥料离子量。因此,农作物成长过程中,防止持续施肥导致土壤中的化肥蓄积及过剩施肥造成水质污染都非常重要。