请输入产品型号或部分型号。
【您有这样的问题吗?】
这些原因可能是由使用晶体振荡器的振荡电路上的“振荡停止”和“频率大幅偏移”引起的。为了防止此类问题的发生并获得稳定的振荡,必须进行最佳的电路设计。
在这里,您可以观看村田制作所的电路测试视频和基础知识内容(讲座共分5次),村田制作所拥有丰富的电路测试实绩。
请问,您在晶体谐振器的电路评估上有没有在面临困难?当振荡电路不适合时有可能会发生「不开机」,「不通信」,「误动作」等问题。为了防止这类问题发生,同时保证稳定的振荡,有必要选择最佳的电路设计。这为了防止这类问题同时达成稳定的振荡,我们将要介绍给您拥有丰富电路评估经验的村田製作所,所提供的关于电路评估的方法。
振荡余量是什么呢?震荡裕量是指到停振为止的余量。这是对使用石英晶体的震荡回路中最重要的项目之一。这一集,我们将要介绍给您振荡余量的计算方法和负阻的测试方法。
激励功率是什么呢?激励功率指的是振荡电路工作时谐振器的功耗这也是一般会在石英晶体的规格里会有规定的参数之一。这一集,我们将要介绍给您激励功率的测试方法和激励功率的计算实例。
荡频率和振荡频率相对偏差是什么呢?震荡频率是当谐振器被实装在电路中工作时的频率。决定震荡频率的主要因素是谐振器的特性,但是实际的震荡频率会受芯片的特性,外部电容的容量,PCB的杂散电容影响。这一集,我们将要介绍给您振荡频率的测试方法,并且关于振荡频率相对偏差做个讲解。
振荡特性和电路参数之间,有什么样的关系呢?这一集,我们将介绍的是改变构成振荡电路的电阻和负载容量会给振荡特性带来什么影响。为了做电路调整您需要在各个震荡特性之间进行平衡,在此视频里我们通过调整电阻和负载容量的实例,来解释基本的电路评估流程。
介绍采用了村田始创的专有封装技术生产的村田晶体谐振器的特点。
介绍选择的非常适合陶瓷谐振器(CERALOCK)和晶体谐振器的产品。
陶瓷谐振器(CERALOCK)和晶体谐振器按应用划分的支持信息。
发送您的查询