选择指南

MEMS 谐振器•拥有陶瓷谐振器(CERALOCK®)•晶体谐振器•晶体振荡器的产品阵容。
产品 应用 频率
频率公差*
MEMS谐振器
消费用

小型低背设备的标准时钟
(医疗用贴片型设备、智能卡、具备通信功能的模块、可穿戴设备、无线耳机等)

32.768kHz
±20ppm
陶瓷谐振器
(CERALOCK®)
汽车用

CAN-BUS
汽车电子控制单元(安全控制、车身控制,电池控制)

2~20MHz
±0.1%
~±0.5% 
消费・工业用

适用于各种AV、OA、家电、
产电机器等微机用标准时钟。

SMD:
2~20MHz
引脚型:
3.4~70MHz
±0.1%
~±0.5%
晶体谐振器
汽车用

车载Ethernet用
FlexRay用
娱乐专用

16~48MHz
±30ppm
~±100ppm
消费・工业用

无线控制设备
消费・工业设备

10~52MHz
±10ppm
~±100ppm
晶体振荡器
高精度TCXO
Small Cell
骨干网设备

10~50MHz
±0.2ppm
±0.28ppm

* 晶体振荡器(TCXO)的公差记录了频率温度特性。

   

关联网站

   
 







特辑页面
  特辑页面
  特辑页面
  特辑页面
             
     







介绍IC-时钟元件匹配服务和设计辅助工具。
  通过本公司的IC匹配评价,提出理想的推荐电路。
  请阅览PDF彩页了解产品线及新产品。
  名单产品将停产或预计停产。