有关各系列标准性实验条件的不同,如下表所示。
GCM系列与GRT系列为符合AEC-Q200标准的片状多层陶瓷电容器(MLCC)。
此各系列与AEC-Q200非标准的GRM系列相比,可对应更高可靠性的规格(实验条件)。
有关各系列的推荐用途,如以下表所示。
GCM系列产品具有相当高的可靠性,推荐用于与人身安全密切相关的应用领域,比如汽车用设备(驾驶、转弯、停止、安全设备)所使用的片状多层陶瓷电容器(MLCC)。
同时对于车载导航等信息娱乐/舒适设备,以及工业设备,符合AEC-Q200标准的GRT系列产品已商品化。
另外,有关多个系列的推荐用途,由于上表的规格(实验条件)不同,请选择符合客户需求的系列。