陶瓷电容器GCM系列

  • 传动设备
  • 满足RoHS
  • REACH
  • AEC-Q200
阅读详细内容

汽车用片状多层陶瓷电容器

是动力系统、安全控制装置等的汽车用电容器。

产品特点

1. 非常适合用于汽车的动力传动系统、安全设备等。

用于发动机ECU等的驱动控制系统、安全气囊、ABS等安全设备。即使是温度循环和湿度负荷测试,可通过比一般用产品(GRM系列)更严格的测试条件。

项目 一般用GRM系列
最高使用温度125℃
汽车用GCM系列
最高使用温度150℃
测试方法 测试方法

温度周期

温度周期:5个周期

温度周期:100次(AEC-Q200标准品是1 000次)

湿度负荷

测试温度:40±2℃

测试湿度: 90~95%RH

测试时间: 500小时

测试温度:85±2℃

测试湿度: 80~85%RH

测试时间: 500小时(AEC-Q200标准品是1 000小时)

2. 对应125℃、150℃的使用温度。

即使是发动机室使用的150℃的产品也有产品系列。

3. 外部电极是镀锡元件,具有优良的可焊性。

结构示例

规格

产品尺寸 0.6x0.3mm - 5.7x5.0mm
额定电压 2.5Vdc - 1000Vdc
静电容量 0.10pF - 220μF
主要用途 引擎ECU等的驱动系统控制、安全气囊、ABS等的安全控制装置

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。