请输入产品型号或部分型号。
SIMetrix Technologies SIMetrix/SIMPLIS®是由SIMetrix Technologies公司提供的专用于电源设计的EDA工具。 本资料库中包含SIMetrix专用动态模型和SIMetrix/SIMPLIS®通用静态模型。 通过采用本公司的高诱电率型MLCC以及功率电感器的动态模型,可对高诱电率型MLCC的直流偏置特性,以及功率电感器的直流叠加特性进行仿真。
在使用产品数据("DATA")之前,请仔细阅读以下使用条件。 如果您不同意此使用条件,请勿使用该数据。 使用数据的任何部分则表示您完全无条件地接受以下使用条件。
Restrictions on the use of the DATA
SIMetrix 动态模型(SIMetrix Dynamic model)
静态模型(SIMetrix/SIMPLIS Static model)