製品の品番または品番の一部を入力してください
カプラは入力されたRF信号から特定の周波数を結合するために使用されるRF受動素子です。カプラは送信機のパワーレベルをコントロールする用途に使われます。
ムラタは積層セラミック技術を用いて、高性能な電子部品を実現しています。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
対応周波数:500MHz~2.7GHz、サイズ:1.0 × 0.5mm ~ 2.5 × 2.0mm、帯域幅が広い商品です。
対応周波数:2.4GHz~5.95GHz、サイズ:0.65 × 0.5mm