TVSダイオード(ESD保護デバイス)は、静電気による電子機器の故障や誤動作を防止するための部品です。TVSダイオードを使用することで、外部からの静電気がICや電気回路に突入してそれらを破損する前にTVSダイオードを通して静電気を逃がします。例えばUSB端子から機器内部に静電気が侵入することがありますが、TVSダイオードにより機器を保護することができます。
当社では、0.4mm x 0.2mm (0402サイズ)、0.6mm x 0.3mm (0603サイズ)、1.0mm x 0.6mm (1006サイズ)サイズをご用意し、電源から高速信号まで幅広い用途で保護する製品ラインナップを提供します。