製品の品番または品番の一部を入力してください
ADAS用カメラのI/Fなどに使われるPoC向けに開発したLQW-Fシリーズをはじめ、ムラタの豊富なラインアップから同用途に適したインダクタを用い、少ない部品点数で広帯域なBias-T回路を実現可能です。 またBias-T回路の部品選定を支援する「Bias-T Inductor Selection tool」をムラタサイト内にご用意しております。
ムラタの豊富な車載PoC用インダクタのラインアップをご紹介します。
LQW21FT1R5M0HとLQW32FT220M0Hを組み合わせたBias-T回路構成の特性例 (弊社Bias-T Inductor Design support toolの出力結果)
バイアスT回路の設計にご活用下さい。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
PoC(Power Over Coaxial)方式導入する際にバイアスT回路を組み込むための部品選定について説明します。
ムラタの車載用インダクタ製品について説明します。(前編)
ムラタの車載用インダクタ製品について説明します。(後編)
PoC(Power over Coax)とは?という基礎からノイズ対策実例まで説明します。
【技術初心者から上級者まで】 続々更新中!実例をもとにノイズ対策ポイントを解説します。
よくあるご質問と回答をご紹介します。
Automotive - AD/ADASフロントカメラ - Power over Coax
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、商品名、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。