製品の品番または品番の一部を入力してください
電源系インダクタには、大電流対応、直流重畳特性、小型化など、多岐にわたる特長や性能が求められます。 ムラタのチップインダクタ(SMDインダクタ)は、これまでのフェイライト材料に加えてメタルアロイ材料を取り入れ、様々な用途に対応したラインアップを用意しています。
電源系インダクタのラインアップのご紹介をいたします。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
「インダクタとは?」という疑問から「製品の効率的な使い方」までインダクタに関するあらゆることを解説いたします。
第1章 パワーインダクタとは
弊社インダクタ製品の特徴と効果的な使い方をご紹介いたします。
「インダクタとは」という部分から、各種インダクタ製品のはたらき、使い方を解説いたします。
インダクタンス、チョークコイル、直流重畳特性などのインダクタに関する用語を解説します。
デジタルカメラ、スマートフォン、Blu-Ray™、LCD-TV、携帯電話におけるEMIフィルタが使用される箇所をブロック図とともに紹介します。
お客様のお困りごとを解決いたします。
【技術初心者から上級者まで】 続々更新中!実例をもとにノイズ対策ポイントを解説します。
環境関連資料(RoHS適合性証明書/REACH適合性証明書)はこちらからダウンロードできます。
製品に関するMSL(Moisture Sensitivity Level)情報を掲載しています。 ご検討いただいている製品の実力確認等にご活用ください。
シリーズ別の構造図/材料表です。
インダクタの基礎(原理・特性・実装など)から実践に使える情報まで幅広くお届けします。
よくあるご質問と回答をご紹介します。
インダクタメーカーのムラタの技術力でお客様の商品開発をバックアップ。幅広いラインアップで最適なインダクタをご提案します。
無謀ともいえる技術の限界に本気で挑む技術者集団!彼らの製品開発秘話をお届けします。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。