生産品目

絶縁型ラジアルリードタイプ積層セラミックコンデンサ

製品概要

チップ積層セラミックコンデンサにリード端子を取付し、エポキシ紛体樹脂を塗装しています。RPEのRはrectangle (角型) 、Pはpile (積層) 、Eはepoxy (エポキシ) を表します。樹脂なしタイプのRPF、シリコーン樹脂を塗装したRDDなどもあり、2008年10月には自動車載市場向けの150℃保証対応RHシリーズを商品化致しました。
製品写真
左から、RPE、RPF、RDD

用途

広く一般電子機器で使われていますが、特に自動車の各種センサ-、モーターのノイズフィルターとして使われています。

EMI除去フィルタ

製品概要

EMIとは、電磁妨害のことで、一般的にノイズと呼んでいます。このノイズを制御したり減衰させて、有効信号だけを通すのがEMI除去フィルタです。ビーズインダクタは、フェライトビーズにリード線を通した安価で単純な構造で、比較的軽微なノイズ対策に使用します。三端子コンデンサは、数MHz~数100MHzで大きなノイズ除去効果のあるコンデンサ型のEMI除去フィルタで、高性能な汎用EMI除去フィルタとして広く使用されており、一般の二端子コンデンサに対して、信号ラインにフェライトコアを配置した三端子構造のため、高周波ノイズ除去特性に優れています。高周波ノイズの他、静電気やサージなどの高圧パルス性ノイズから機器を守るバリスタ機能付三端子コンデンサも商品化されています。
ビーズインダクタ
ビーズインダクタ
ビーズインダクタ   三端子コンデンサ
ビーズインダクタ
  三端子コンデンサ
 三端子コンデンサ   バリスタ機能付三端子コンデンサ
三端子コンデンサ
  バリスタ機能付三端子コンデンサ

用途

一般信号ライン、DC電源ラインデジタル回路またはインバータ回路を持つほとんど全ての電子機器でEMI除去フィルタが必要とされています。

チップ積層セラミックコンデンサ (包装・出荷工程)

製品概要

出雲村田製作所で生産したチップ積層セラミックコンデンサの包装/出荷を行っています。

製品写真   製品写真
製品写真
  製品写真

用途

広く一般電子機器で使われていますが、スマートフォンでは1台あたり約800個、ノートパソコンで約800個使用しています。