新商品開発

ラジアルリードタイプフェライトビーズインダクタ BLL18Aシリーズ

ラジアルリードタイプフェライトビーズインダクタ BLL18Aシリーズ
ラジアルリードタイプフェライトビーズインダクタ BLL18Aシリーズ

特徴

  • チップ積層フェライトビーズにリード線を取り付け、商品化しました。
  • AEC-Q200に対応しています。
  • 150℃保証可能です。
  • 溶接による実装専用部品です。

等価回路
等価回路

定格

インダクタンス at 1MHz 9±3µH
インピーダンス at 100MHz 1000Ω (typ)
直流抵抗 0.8Ω以下
定格電流 20mA
使用・保存温度範囲 -40~150℃

インピーダンス周波数特性
インピーダンス周波数特性


BLM18A以外のBLMシリーズ (チップサイズ1608以上) のリードタイプがご必要ならばお申し付けください。特性がほぼ同等のリード部品が製作可能です。


お問い合わせはこちら

RHシリーズ 150℃保証品

製品概要

自動車市場向け (特にエンジンコントロール用センサのノイズフィルター用コンデンサ) の150℃保証RHシリーズの商品化を実施しました。外装材料はL x W=4 x 3.5mm品にエポキシ樹脂、それを超えるサイズにはシリコーン樹脂を使用し、熱衝撃サイクル性-55/+150℃ 1,000サイクルを保証しています。


RHEL8~1~
RHEL8~1~
RHEL8~2~
RHDL8~2~
RHEL8~W~
RHDL8~W~


容量値範囲

RHE5G, RHEL8 "サイズコード1" (エポキシ樹脂)

code TC WV Capacitance Range Cap range
100pF 1,000pF 0.01µF 0.1µF
1 X8G 100V                         100pF~
1,000pF
50V                         100pF~
1,500pF
1 X8L 100V                         1nF~
0.022µF
50V                         1nF~
0.1µF

RHDL8 "サイズコード2, 3, W" (シリコーン樹脂)
10µFはチップを2並列接続で容量拡大 (下の表の緑の部分)

code TC WV Capacitance Range Cap range
1,000pF 0.01µF 0.1µF 1µF 10µF
1 X8L 100V                               220pF~
0.022µF
50V                               220pF~
0.1µF
2 100V                               0.033µF~
0.1µF
50V                                 0.15µF~
1.5µF
3                                 2.2µF~
4.7µF
W                               10µF

お問い合わせはこちら

小型シリーズ

製品概要

小型品の商品化を進めています。

アイテム 現状品 小型化
容量: 104
電圧: 50V
内部チップ (2.0 x 1.25)
内部チップ (2.0 x 1.25)
内部チップ (1.6 x 0.8)
内部チップ (1.6 x 0.8)
容量: 474
電圧: 100V
内部チップ (4.5 x 3.2)
内部チップ (4.5 x 3.2)
内部チップ (2.0 x 1.25)
内部チップ (2.0 x 1.25)
容量: 105
電圧: 100V
内部チップ (5.7 x 5.0)
内部チップ (5.7 x 5.0)
内部チップ (3.2 x 1.6)
内部チップ (3.2 x 1.6)
容量: 106
電圧: 50V
内部チップ (3.2 x 2.5) チップの2個使い
内部チップ (3.2 x 2.5)
チップの2個使い
内部チップ (3.2 x 2.5)
内部チップ (3.2 x 2.5)

容量が小さい領域では、内部チップ1.0 x 0.5サイズを使って小型化を進めます。
また容量が大きい領域では、チップを並列接続して大容量を取得します。

お問い合わせはこちら