CSBFB700KJ58-B0

    1. タイミングデバイスセラミック発振子(セラロック®)
  • 生産開始日:1990/02/01
  • 最終受注期限:2018/03/31
  • 生産中止日:2018/06/30

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | CSBFB700KJ58-B0
外形寸法図 | CSBFB700KJ58-B0

Murata Icon X スペック

形状SMD
周波数700.0kHz
周波数許容偏差±0.5%
使用温度範囲-20℃ ~ 80℃
周波数温度特性±0.3%
周波数エージング±0.3%
洗浄
共振抵抗40Ω

Murata Icon X 特長

リモコンセットの小型化および自動実装化、AV機器モジュール化等の進展と相まって、kHz帯のセラミック発振子でのリフロー対応が強く求められていましたが、パッケージング技術の改良によって、リフロー対応表面実装型セラミック発振子を実現しています。

■特長
1. リフローはんだ付けができます。
2. エンボステーピングによる自動装着が可能です。
3. 発振回路の無調整化ができます。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用/産業用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-B0

バラ品

1000

Murata Icon X 製品データ